SKF Vibracon 选择工具
找到适合您设备安装的经济型解决方案!
SKF Vibracon 是一种设备安装垫块,易于精确调整。这种垫块可调节设备和安装底座之间高达 4° 的角度差,而无需对底座进行高成本的机加工或额外安装环氧树脂垫块。自调平功能与高度调节功能相结合,在设备生命周期内,生产线不会出现软脚问题。

碳钢垫块 (E-CS)
SKF Vibracon 可调心垫块有多种结构和材料可供选择,可以满足具体的技术要求,碳钢垫块适合室内使用。

表面处理过的垫块 (E-CSTR)
应用 SKF Vibracon 垫块的许多设备安装都处于恶劣、潮湿和含盐量高的环境中。

不锈钢垫块 (E-SS)
在恶劣条件下,当表面处理过的碳钢垫块无法满足要求时,不锈钢垫块将成为解决方案。

SKF Vibracon 薄型填隙片 (ELP-ASTR)
薄型填隙片为维修项目或先前采用昂贵的磨削垫块、垫片或环氧树脂垫块等不可调填充装置提供了经济的解决方案。
此工具将使您轻松选择适合应用的可调心垫块。在此处启动 SKF Vibracon 预选功能。
启动前优选一个计量单位

无解决方案
- 是否有其他材料;
- 可选的增加垫块高度;
- 可选的更改所选的螺栓尺寸。
技术参数

最大承载能力 | ||
直径 | ||
最大高度 | 最大组合高度(SKF Vibracon + 附加底环) | |
最小高度 | 最小组合高度(SKF Vibracon + 附加底环) | |
锁紧力矩* |
您必须检查实际应用的情况
C:可用的垫块高度 | ||
1 : 螺栓孔中心周围所需的最小自由空间直径 | ||
2 : 螺栓孔中心线至顶板末端所需的最小距离 | ||
3 : 螺栓孔中心线至顶板末端所需的最小距离 | ||
4 : 螺栓孔中心线至底板末端所需的最小距离 | ||
5 : 建议的顶板厚度 | ||
6 : 所需的最小螺栓夹紧长度 |

安装套件类型
零件清单
由 SKF 提供
产品 | 说明 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
SKF Vibracon | ||||
2D 图纸 | 下载 DWG | |||
3D 图纸 | 下载 STP | |||
SKF 球面垫圈 | 建议使用,以避免螺栓中的弯曲力。 | ![]() |
||
2D 图纸 | -下载 DWG | ![]() |
||
3D 图纸 | -下载 STP | ![]() |
由其它供应商提供
产品 | 说明 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
六角螺母 | - | ![]() |
||
平垫圈 | - | ![]() |
||
- | - | |||
不需要附加底环 (ABR) | - | - | - | |
需要附加底环 (ABR) | 下载 PDF 草图 | ![]() |
本文的计算是为客户提供的一种服务。除非本文另有明确规定,在法律允许的最大范围内,SKF 明确不承担所有明示和默示的担保。如果确定 SKF 无法提供专业的计算,为客户提供的唯一补救措施便是 SKF 应尽合理努力解决有缺陷的计算。
在任何情况下,SKF 均不负责任何形式的金钱索赔(无论是基于合同、侵权责任、严格责任还是其他原因)、因客户使用或依赖计算结果而引起、与之相关或导致的任何损失或损害(包括但不限于使用损失、利润或收入损失,或特殊损失、间接损失或后果性损失,或任何性质的刑事损害)。
安装套件类型
SKF Vibracon ABR








SKF Vibracon








SKF Vibracon 薄型 ABR








SKF Vibracon 薄型








地址信息
用所需数据填写表格,以接收预选摘要的 .pdf 文件。通过提交您的地址信息,您还将收到一个代码,以完成选择过程和推荐的垫块。
*表示必填字段
本选择工具汇编了 SKF 发布的相关内容。我们已竭尽全力确保收集的信息准确无误,但我们不对因使用此处所含信息而产生的任何损失或损害承担任何责任,不论是直接损失、间接损失还是后果性损失。