Ferramenta de seleção SKF Vibracon
Encontre uma solução econômica de montagem de máquinas!
O SKF Vibracon é um calço de montagem de máquinas que é ajustado facilmente e com precisão. O calço acomoda a diferença angular de até 4° entre a máquina e a base de montagem, sem a necessidade de uma usinagem cara da base ou trabalho adicional de instalação de calços de resina epóxi. A capacidade de auto-nivelamento, combinada com o recurso de ajuste de altura, elimina a possibilidade de pé manco na linha de produção durante todo o ciclo de vida das máquinas.

Calços de aço carbono (E-CS)
Os calços ajustáveis SKF Vibracon têm várias configurações e opções de material para atender a preocupações técnicas, e os modelos de aço carbono são adequados para o uso interno.

Calços com tratamento de superfície (E-CSTR)
Muitas instalações nas quais os calços SKF Vibracon são aplicados podem ser encontradas em climas rigorosos, úmidos e salinos.

Calços de aço inoxidável (E-SS)
Em condições rigorosas, nas quais os requisitos não possam ser atendidos por calços com superfície tratada com aço carbono, os calços de aço inoxidável serão a solução.

SKF Vibracon de perfil baixo (ELP-ASTR)
Os elementos de baixo perfil oferecem uma solução econômica para reparo de projetos ou sistemas de projeto fixo nos quais foram previamente aplicados dispendiosos calços laminados, cunhas ou resinas epóxi.
Essa ferramenta permitirá que você selecione com facilidade o calço ajustável adequado para sua aplicação. Inicie aqui a pré-seleção do SKF Vibracon.
Escolha a unidade de medida de preferência antes de começar
Tipo de kit de montagem
Lista de peças
Informações de endereço
O conteúdo desta ferramenta de seleção é uma compilação de informações publicadas pela SKF. Todo cuidado foi tomado no sentido de assegurar a precisão das compilações, mas nenhuma responsabilidade será assumida por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou consequente, decorrente de seu uso.